Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14

Cat® Hollow Stud עבור מסנן דלק הוא מחבר הברגה המשמש לאבטחה ולחיבור קווי דלק לבית מסנן הדלק.

מותג: Cat

תמונות מוצר
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14
9S-4167: חוט חלול של UNS 1-14

Cat® Hollow Stud עבור מסנן דלק הוא מחבר הברגה המשמש לאבטחה ולחיבור קווי דלק לבית מסנן הדלק.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 9S-4167
הערות: אורך תבריג (מ"מ) 20.772, אורך תבריג (מ"מ) 20.772
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 9S-4167

הפצה

TR35

מנוע קטר

C32 C27

טרקטור

784C 768C 768B 772B 772 776D

פתרון SPL מבוסס הקס

352F OEM

מדחס רטט

CS-653 CS-643 CB-614 CP-643 CP-653 CS-553 CS-551 CS-563 CB-534 CB-634C CP-563 CP-553

כורת אגרולים

FB518

מקדחה סיבובית

MD6200

חבילת נפט

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH31-C9P TH31-C9T TH31-C9I CX31-C13I C18 TH35-C11I CX31-C18I TH35-C13T TH35-C13I TH35-C15T TH35-C15I CX35-C18I CX31

משאית מפרקית

D35HP D30C D30D D35C D250E D250B D400E II D300E II 725C2 D400E D400D 740 GC 730C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 725C 730C2 D250E II D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D300E D300D D300B 740C 740B 745C D400 D40D

מנוע רכב

D346

מקבץ מסלולים לכריתת זחלים

TK732 TK1051 TK722 TK721 TK752 TK751 TK741 TK711 511 522 521 521B 532 522B 541 551 552

מרצף אספלט

BG-260D AP-755 BG-2455D AP-1000D AP-1050 AP-1055D AP-1000

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

מוצרי יער

FB221

טרקטור למזג מים

D7R II

מחליק גלגלים

518C 535C 535B 545C 528B 525C 525B 525 518 515 528 545 530B

מרטשת

977 963 953 951 955 943 8D 10 7 6 5 4 9 8

יחידת כוח היד' נייד

330D L 329D L 323D LN 365C L 390F 349D L 385C L 336D L 349E L HVG 325C 349E 325D 345C 336E HVG 324D LN 345C L 385C 352FMHPU 336FMHPU 325D L TH43-C18 336F 336D 336E 330D 330C 323D L

בקרה הידראולית

163 143 183B 153 141 140 48

סט גנרטורים

DE500 3508 3412C 3304B XQ1140 D500GC C13GENSET DE605GC D400GC 3512 DE660GC D300GC C18 GEN SE XQ425 DE600SGC D550GC D1000 D600 GC 3508B C9 C4.4 D450GC D350GC XQP300 C18 I6 3306B XQP310 DE450SGC D250GC C13 XQ375 DE630 C18 GENSET C13 XQ350 DE450GC C15 GENSET 3412 C32 GEN SET DE715GC C18 C15 C13 C32 GENSET C15 I6 DE550GC C18 MARINE GS 3456 C9.3 DE400SGC DE1000S C9 GEN SET C27 DE350SGC XQ330 C32 D800 C15 GEN SE XQP1100 DE400GC DE500SGC DE1250 3408C DE500GC 3406C 3406E 3516B

מערבל סיבובי

RM500B

טרקטור גלגלים

660B 641B 666B 623B 623G 623H 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 650B 633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631C 631G 621K OEM 613C II 615 613 611 627 621 637 651 633C 657E 657B 633D 657G 639D 615C 637G 613B 637D 613C 637E 637K

משאית

773G LRC 775G 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 770G 793C 772G 773E 773D 773G 773F 797B 773B 769 772 770 773 775G LRC 772G OEM 789C 789D 769B 770G OEM 769D 769C 69D 773G OEM 785C

מנוע - סט גנרטורים

3508B

מנוע ימי

3196 3116 C8.7 3176C 3176B C32 MARINE 3304 3306 C9 D353E D353C D353D C18 MARINE C-12 C18 C12 C15 D330C 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E C32B D333C C12 MARINE C7.1 3208 C30 C32 C9.3 3412 3408 3406 C12.9 D343 3306B 3412C 3412E 3412D 3304B

מנוע נפט

C9 C7 3412E C-15 C15 C13 C18 C11 C27 3126B C32

קוצר גלגלים

570B 580B 550 570 580

מנוע - מכונה

C-12 C9 3116 3114 C27 3304 3306 C-9 3408 3176C 3208

מדחס קרקע

815 815B 815F 825H 825G 825K 825C 825B 815F II 825G II

טרקטור הכנה לאתר

586C 2864C

מגרדת ריפר

140G 12G 16G 130G

מיקסר מייצב

SM-350

מנוע

C32 INDUSTRIAL C15 C18 C13B C32B INDUSTRIAL C9.3 C27 INDUSTRIAL

מדחס מזבלה

836 826G II 816F II 816 826C 826B 826G 826H 826K 836H 836G 836K 816B 816F

מייצב קרקע

SS-250B SS-250

מחפן

518 120C 125C

מזבלה של גרירת עומסים

R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R2900 R2900 XE R1700G R3000H R2900G R1700 R1300G

מערכת הנעה

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

משאבה

SBF214 SPS342 HT400 SCT673 CPT372 SPT342 SUF557

מחפר

330 L 345B II 349D L 215B 324D 375-A L 315D L 325-A 336D2 L 374F L 323D 322C 385C FS 345B 345C 345D 349F L 385C L 325D L 330 LN 336F L XE 312C L 330C FM 349D 350 L 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 340F 345B L 330-A L 329D LN 231D 336F LN XE M325D MH 320D RR 323D S 323D L 385B 385C 345D L 320C 320D 235B 235C 235D 365C L 345B II MH 365C 365B 320C L 349F LXE 325D FM LL 320D LN 390F 336E LNH 320D FM RR 350-A 336D LN 349E L VG 325D FM 320D GC 349D2 330C L 336D2 568 FM 320D FM 324D FM 349D2 L 329D 330-A 330C LN 325D MH 330-A LN 365B II 324D LN 330C MH 345C MH 311D LRR 336D 312C 336E 312D 336F 326D L 336F XE 349E L 325C L 225B 225D 323D LN 352F XE VG 330B LN 330D FM 330-A L 352F-VG M325C 320D LRR 365C L MH 315C 336D L 350-A L 324D L 352F 312D L 324D FM LL 336F L 374F 345C L 323D SA 336F LNXE 336F LN 245D 330B 330C 330D 245B 390F L 365B L M325D L MH 336E LN 336E LH 325-A FM L 320D L 319D LN 325C FM 340F L UHD 330B L 319D L 330D L 229 225 330D MH 328D LCR 329D L 340F L LRE 235 319D 330D LN 568 FM LL 340D L 215 385C L MH 321D LCR 375-A 245 322C FM

מנוע תעשייתי

3126 3126B 3116 3114 3304 3306 C-12 C-15 C-10 C-16 C7 C9 3306B C32B 3304B 3412E 3412C C32 C27 C18 C7.1 3456 C9.3 3176C 3176B 3412 3406 3406E 3406B 3406C D343 3408E 3408B 3408C 3512C C9.3B D333C 3196 D353C D353E D353D C-9 C11 3160 C13 C15 D330C

מנוע רכב קרבי

C13

משאית מפלט

730C D400E II 740B 730C2 EJ 740 730

מקצרת מוקבינה

460

מנוע משאית

1673C 3306C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 3306 3116 C7 C9 3176 3408B 3406E 3406C 3406B C-9 C11 C13 C16 C15 C18 1674 1693 3408 3406 3208 3176B

משחזר כבישים

RR-250B RM500B RM-350B RM500 RR-250

חופר עם גלגלים

W330B W345C MH M330D M325C MH W345B II

מנוע - תעשייתי

C15 3406B 3406C 3516B

מטעין אבק

446B

משלח

574

סט נפט דור

C27 C15 C18 C32

את חפירה קדמית

385C 5080 5090B

מטעין רצועות

973C 973D 973K 951C 951B 953C 977K 977L 955K 955L 983B 963 973 983 941 953 963C 941B

מגרד גלגלים

666B 621E 621B 627G 627F 627B 627E 631G 657G 657E 657B 637K 613C 637E 637G 637B 637D 639D 615C 627 611 666 637 657

משאית מחוץ לכביש המהיר

777G 773GC 785D 772 770 793D 777 775 773

מודול כוח

OEM POWER PM3456 PM3412 TR43-C18L C18 TR43 TR43-E44

משאית אמנות תת-קרקעית

AE40 AE40 II AD45B AD60 AD55 AD30 AD45 AD40 AD22 AD55B

מקדחות סיבוביות/מסילות

MD5075 MD5150C MD6290 MD5125 MD5075C

מתכנן קר

PM820 PM822 PM620 PM622 PR-750B PM-565B PM312 PM313 PM310 PR-1000 PR-450C PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000C PR-450 PM-102 PM-565

מנוע Reman

3406E

גנרטור

SR4B SR4BHV XQ330 WEG SR500 XQP500 SR4 SR5 LC51XX

חפירה הידראולית

6020 6018 6015 6040 6030 6020B 6015B 6015 FS 6040 FS

משאית מחוץ לכביש

D10R

שילוב

470 465 460

דחפור

834U 834S 6 8SU 10SU 6SU 10C 10S 10U D8T 9SU 7SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 4S 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 4A

כורת עצים

322C 227

משאית מחצבה

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G

מנשא כלים משולב

IT12B IT62H IT28B IT62G II IT18B IT38G II

חבילת כוח

C7

מעמיס גלגלים

982XE 962H 986H 962L 988B 988G 988H 988F 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966L 966K 966M 926E 962 988F II 950G II 988 990 916 920 980G II 926 930 936 950 980K HLG 950B/950E 990K 990H 972M XE 938G II 993K 992D 992C 992K 970F 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 950B 950E 950H 950M 950L 930R 930T 936E 936F 962G II 990 II 980F II 966F II 966K XE 972G II 966M XE 980B 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 982M

חוטם חוטף גלגלים

543 533

טרקטור מסוג מסלול

D6G2 LGP D10 D8 GC D6R II D4D D4E D5B D5N D5H D5E D6E SR D6C D6D D6N XL D6R D6T D6N D6E D6G D6H D7E D6G SR D6 XE D6N LGP D4E SR D7R XR D6T LGP D6GC D6R XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D8H D9G D9T D9R D9L D9N D9H D6T XW PAT D6G2 XL D6R LGP D7E LGP D6D SR D6R III D6H II D6XE D9 GC D7R SERIES D6F SR D9 D6 D5 D8 D10N D10R D11R D11T D6H XL D6H XR D7R LGP D6T LGPPAT D7G2 D6R STD D8R II D6T XL PAT D7R II

דוזר גלגלים

854K 834G 834H 834B 834K 814B 814F 844H 834 824B 844 824H 824G 824C 824K 814F II 814 824G II

מערכת הנעה ימית

C12

אחראי על החומר

MH3295 M325D L MH M325D MH

זרוע ראשית

120C

כננת

57 56 55 59 58 528 518 57H 56H 59N 59L 58L

משאית מפרקית תת-קרקעית

AD22

WIDE BODY TRUCK

707

גלגל טרקטור-גרד

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

CHALLENGER

65 75 75D 75C 75E 95E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 MT865 MT855 65C 65B 65E 65D MT845 MT835 85C 85E 85D MTC855 MTC865 MTC835 MTC845

מנוע הגרת דור

3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B C13GENSET 3512B 3456 3412 3208 3412C DE800S 3406 3408 DE1100 3304B 3306B POWER SYS C15 GEN SE 3508B 3306 3304 C-12 3508 3512 3516

מדרג מנוע

135H 130G 140K 2 140M 3 140M 2 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 16 14 120K 140B 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 14H 14G 14E 12H 12G 12M 12K 14M3 120 12F 160H NA 16M3 120K 2

חופר כרייה

5110B

מיקסר ריקליימר

RM-350B RM-350 RM500B RM-300 RM-500 RM-250C

חפירה

345C

ערכת הספק

C18

צנרת

587T 587R 578 561N 561C PL83 PL87 PL72 583T 583R 583K 572R II 572R 572F 572G 571G 571F 589 594H 594

פתרונות OEM

TR35E44-C9.3BL 3412C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה