מצא חלקים המותאמים על ידי היצרן וצפה בדיאגרמות חלקים.
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
מציג 1 - 16 מתוך 234
Cat® בוכנת בורר אלומיניום המשמשת בשסתום בקרת ממסרה
Cat
קוטר (אינץ')
1.19
תיאור חומר
אלומיניום
אורך (אינץ')
2.95
קוטר חיצוני (אינץ')
1.186
חומר
אלומיניום
משקל (ליברה)
0.1
בורר Cat® ומרווח שסתום בקרת לחץ מספקים יישור שסתומים מדויק לבקרת לחץ הידראולית יעילה
Cat
קוטר חיצוני (אינץ')
0.81
עובי (אינץ')
0.06
תיאור חומר
פלדה
Material
Carbon Steel
פחית מרווח של Cat® (שסתום בורר ובקרה)
Cat
עובי (אינץ')
0.03
קוטר (אינץ')
0.59
תיאור חומר
פלדה
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
גוף בורר יצוק ברזל אפור Cat® בשימוש בשסתומי הילוכים
Cat
תיאור חומר
יציקת ברזל
אורך כללי (אינץ')
11.06
רוחב כולל (אינץ')
9.96
גובה כולל (אינץ')
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
מרווח Cat® לספק מרווח ויישור מדויקים עבור בורר ההילוכים ושסתום בקרת הלחץ
Cat
סוג
סנטר חור-חריץ
Washer Type
Flat
קוטר חיצוני (אינץ')
0.812
חומר
פחית מרווח מפלדה,פלדת פחמן
אורך (אינץ')
0.062
קוטר פנימי (אינץ')
0.125
צורת חור מרכזי
ללא תבריג
Thickness (in)
0.063
מרוץ דחף Cat® עבור שסתומי בקרה ושסתומי בורר
Cat
גובה (אינץ')
0.03
קוטר פנימי (אינץ')
2.5
קוטר חיצוני (אינץ')
3.5
Material
Alloy Steel
Cat® חום פתח עבור כיתה מוטורית בורר הילוכים ושסתום בקרת לחץ
Cat
תיאור חומר
פלדה
צבע סטנדרטי
ירוק
קוטר חיצוני (אינץ')
0.433
אורך (אינץ')
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
מרווח Cat® לספק מרווח ויישור מדויקים עבור בורר ההילוכים ושסתום בקרת הלחץ
Cat
סוג
סנטר חור-חריץ
Washer Type
Flat
קוטר חיצוני (אינץ')
0.812
חומר
פחית מרווח מפלדה,פלדת פחמן
אורך (אינץ')
0.009
Coating
Zinc Plated
קוטר פנימי (אינץ')
0.125
צורת חור מרכזי
ללא תבריג
Thickness (in)
0.01
מרווח Cat® לספק מרווח ויישור מדויקים עבור בורר ההילוכים ושסתום בקרת הלחץ
Cat
סוג
סנטר חור-חריץ
Washer Type
Flat
קוטר חיצוני (אינץ')
0.812
חומר
פחית מרווח מפלדה,פלדת פחמן
אורך (אינץ')
0.035
Coating
Zinc Plated
קוטר פנימי (אינץ')
0.125
צורת חור מרכזי
ללא תבריג
Thickness (in)
0.035
Cat® חום פתח עבור כיתה מוטורית בורר הילוכים ושסתום בקרת לחץ
Cat
תיאור חומר
פלדה
צבע סטנדרטי
חום
קוטר חיצוני (אינץ')
0.433
אורך (אינץ')
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
בורר שידור Cat® שסתום שסתום ריטיינר קפיץ
Cat
חומר
פלדה
קוטר פנימי (אינץ')
0.51
קוטר חיצוני (אינץ')
0.73
אורך כללי (אינץ')
0.516
קוטר אוגן (אינץ')
1.161
עובי שפה (אינץ')
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
רתמת חיישן מהירות תמסורת Cat® עבור בקרת הילוכים הידראולית ושסתום בורר
Cat
1 - 16 מתוך 234 תוצאות
1 - 16 מתוך 234 תוצאות