Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתמוצרי-‏Reman‏-Catמערכות אווירמגדשי טורבו0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman
ביתמוצרי-‏Reman‏-Catמערכות אווירמגדשי טורבו0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman
0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman

מגדש טורבו מחודש

מותג:

Cat® Reman
ההבדל בחלקים המחודשים שלנו נובע ממחויבותנו לספק איכות של 'כמו חדשים'. מן התכנון וההנדסה ועד להרכבה ולבקרת האיכות, המומחים שלנו משתמשים בטכניקות המתקדמות ביותר כדי ליצור קו של מעל 8,000 מוצרים מסוג 'חלקים מחודשים' (Cat Reman) – וכל אחד מהם מגובה באחריות לחלקים 'כמו חדשים' בת 12 חודשים מטעם Caterpillar.†

† עשויות לחול מגבלות שונות. לפרטים מלאים על האחריות המוגבלת המתאימה מטעם Caterpillar, פנה למפיץ מורשה של Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
ההבדל בחלקים המחודשים שלנו נובע ממחויבותנו לספק איכות של 'כמו חדשים'. מן התכנון וההנדסה ועד להרכבה ולבקרת האיכות, המומחים שלנו משתמשים בטכניקות המתקדמות ביותר כדי ליצור קו של מעל 8,000 מוצרים מסוג 'חלקים מחודשים' (Cat Reman) – וכל אחד מהם מגובה באחריות לחלקים 'כמו חדשים' בת 12 חודשים מטעם Caterpillar.†
† עשויות לחול מגבלות שונות. לפרטים מלאים על האחריות המוגבלת המתאימה מטעם Caterpillar, פנה למפיץ מורשה של Cat.

תמונות מוצר
0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman
0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman

מגדש טורבו מחודש

מותג:

Cat® Reman
ההבדל בחלקים המחודשים שלנו נובע ממחויבותנו לספק איכות של 'כמו חדשים'. מן התכנון וההנדסה ועד להרכבה ולבקרת האיכות, המומחים שלנו משתמשים בטכניקות המתקדמות ביותר כדי ליצור קו של מעל 8,000 מוצרים מסוג 'חלקים מחודשים' (Cat Reman) – וכל אחד מהם מגובה באחריות לחלקים 'כמו חדשים' בת 12 חודשים מטעם Caterpillar.†

† עשויות לחול מגבלות שונות. לפרטים מלאים על האחריות המוגבלת המתאימה מטעם Caterpillar, פנה למפיץ מורשה של Cat.

Cat® Reman
Cat Reman
ההבדל בחלקים המחודשים שלנו נובע ממחויבותנו לספק איכות של 'כמו חדשים'. מן התכנון וההנדסה ועד להרכבה ולבקרת האיכות, המומחים שלנו משתמשים בטכניקות המתקדמות ביותר כדי ליצור קו של מעל 8,000 מוצרים מסוג 'חלקים מחודשים' (Cat Reman) – וכל אחד מהם מגובה באחריות לחלקים 'כמו חדשים' בת 12 חודשים מטעם Caterpillar.†
† עשויות לחול מגבלות שונות. לפרטים מלאים על האחריות המוגבלת המתאימה מטעם Caterpillar, פנה למפיץ מורשה של Cat.

חלקים מקוריים של Cat זמינים
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 0R-6955

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 447.0
גובה (אינץ'): 18.7
אורך (אינץ'): 17.6
רוחב (מ"מ): 294.6
גובה (מ"מ): 475.0
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 0R-6955

מנוע משאית

3406C 3406B

מנוע - תעשייתי

3406B

מנוע תעשייתי

3406B

הצג עוד
השווה בין חלקים חלופיים
גובה (אינץ')
אורך (אינץ')
תיאור
0R-6955
החלק הזה:
0R-6955: מגדש טורבו Cat® Reman

18.7

17.6

מגדש טורבו מחודש

7W-9472
החלק הזה:
7W-9472: קבוצת מגדש טורבו

14.3

15.9

מגדש טורבו

חלקים קשורים
2N-2765: בורג ראש משושה בגודל 0.375 אינץ'
2N-2765: בורג ראש משושה בגודל 0.375 אינץ'

Cat® 0.375" ראש משושה נירוסטה בורג

בדוק מחיר
2N-2766: אום נעילת חרוט 3/8''-16
2N-2766: אום נעילת חרוט 3/8''-16

אום אבטחה

בדוק מחיר
1S-4295: אטם מגדש טורבו בעובי 1.92 מ"מ
1S-4295: אטם מגדש טורבו בעובי 1.92 מ"מ

אטם הרכבה של מגדש טורבו

בדוק מחיר
2N-2765
2N-2765: בורג ראש משושה בגודל 0.375 אינץ'
בדוק מחיר
2N-2766
2N-2766: אום נעילת חרוט 3/8''-16
בדוק מחיר
1S-4295
1S-4295: אטם מגדש טורבו בעובי 1.92 מ"מ
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה