ביתאביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה109-2698: שפת חיתוך
בית
אביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה
109-2698: שפת חיתוך
109-2698: שפת חיתוך

שפת חיתוך שטוחה

מותג: Cat

תמונות מוצר
109-2698: שפת חיתוך
109-2698: שפת חיתוך

שפת חיתוך שטוחה

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 109-2698
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 109-2698

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 3,350.26
גובה (אינץ'): 0.70
אורך (אינץ'): 131.90
רוחב (מ"מ): 203.2
גובה (מ"מ): 17.78
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 3,350.4
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 131.906
Hole Quantity: 13
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304.8
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 109-2698

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה