ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול111-7609: מסב
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
111-7609: מסב
111-7609: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
111-7609: מסב
111-7609: מסב
111-7609: מסב
111-7609: מסב
111-7609: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 111-7609
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 111-7609

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 60
Inside Diameter (in): 2.37
Outside Diameter (mm): 75
Outside Diameter (in): 2.96
Overall Length (mm): 72
Overall Length (in): 2.83
חומר: פלדה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: כן
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 60
אורך כולל משוער (מ"מ): 72
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 75
חריץ פנימי: כן
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 111-7609

חופר עם גלגלים

M323F M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D M317 M315D2 M317D2

מחפר

M315 M317F M318 M318F M315F

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה