ביתאביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
בית
אביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין

מתאם ימני בעל שתי רצועות מדגם J460

מותג: Cat

תמונות מוצר
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין
114-0465: מתאם שתי רצועות - צד ימין

מתאם ימני בעל שתי רצועות מדגם J460

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 114-0465
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 114-0465

יחידות מידה

ארה"במטרי
כלי ייעודי: ריתוך
מכונה: מעמיס
חומר עמיד לשחיקה: אפשרות ARM
גודל מתאם: J460
מצב: צד ימין
Series: J Series
Size: J460
Overall Length (mm): 473.2
Width (in): 4.843
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.63
Width (mm): 123
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 8.268
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 210
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 114-0465

דוזר גלגלים

988F II 988B 988G 988F 980G II 986H 986K 980G

מחפר

345B II

הצג עוד
חלקים קשורים
114-0464
114-0464: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
בדוק מחיר
114-0466
114-0466: מתאם שתי רצועות צד שמאל
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה