ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל133-0248: נעל זחל
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל
133-0248: נעל זחל
133-0248: נעל זחל

נעל זחל (שירות בינוני, חד זיזית, Tri-Track, ימין)

מותג: Cat

תמונות מוצר
133-0248: נעל זחל
133-0248: נעל זחל
133-0248: נעל זחל
133-0248: נעל זחל
133-0248: נעל זחל
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

נעל זחל (שירות בינוני, חד זיזית, Tri-Track, ימין)

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 133-0248
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 133-0248

יחידות מידה

ארה"במטרי
רוחב נעל (אינץ'): 25.984
סוג הנעל: שירות בינוני, חד זיזית, תלת-חולייתי, ימין
רוחב נעליים (מ"מ): 660
שיפוע זחל (אינץ'): 8
גודל בורג (אינץ'): 3/4
שיפוע זחל (מ"מ): 203.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.29
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.29
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Shoe Section 1E Spec: 1E2969
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Plate Thickness (mm): 13
Offset: Right Hand
Track Stiffening System: Tri Track
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL,GD
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 133-0248

סקיידר מסוג מסלול

527

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה