Caterpillar

בחר ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
רישום
Caterpillar

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחר ציוד

ביתמנועמסנני מנועים ונוזליםמסנני מנועמנקי אוויר140-2331: מכלל מסנן - אוויר
בית
מנועמסנני מנועים ונוזליםמסנני מנועמנקי אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר

מכלל מסנן אוויר של ®Cat

מותג: Cat

תמונות מוצר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר
140-2331: מכלל מסנן - אוויר

מכלל מסנן אוויר של ®Cat

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 140-2331
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 140-2331

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 99,999.99
קוטר חוץ (מ"מ): 186
אורך (אינץ'): 3,937.008
קוטר חיצוני (אינץ'): 7.32
Height (in): 3,937.008
Outlet Size (in): 2.5
Height (mm): 99,999.99
Width (in): 3,937.008
Mounting: Left
Width (mm): 99,999.99
Type: Round
Outlet Size (mm): 63.5
הצג עוד

זמן לטיפול תחזוקה?

אנחנו הופכים את הדבר לקל

ערכות תחזוקה מלאות זמינות לפי סוג ציוד כולל מרווחי זמן של 250, 500 ו-1000 שעות.

דגמים תואמים עבור מק"ט 140-2331

מטעין החלקה

247 257 267 216 228 236 226 232 252 242

מעמיס מסוג גלגל

902 906

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה