ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

מותג: Cat

תמונות מוצר
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt
157-0950: M14-1.5 x 40mm Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 157-0950
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 157-0950

יחידות מידה

ארה"במטרי
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.177
חומר: פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת סגסוגת נמוכה
Grip Length (mm): 4.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 157-0950

מיני מחפר הידראולי

305 303.5CR 308E2 SR 308E SR 304CR 308E CR 308E2SR 308E 305.5 GC 308E2CR 308E2 308E2 CR

מטעין החלקה

249D 239D 239D3 249D3 249D3 226D3 226D 232D3 236D3 232D

מעמיס מסוג גלגל

901

מדחס ריצוף

CB-214E CB-224D CB-224E CB-214D CB-225E CB-225D

מרצף אספלט

AP355 AP300F AP300 AP355F AP-255E

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה