ביתתוספות להרכבהדליים - מחפרון232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בית
תוספות להרכבהדליים - מחפרון
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

מותג: Cat

תמונות מוצר
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
232-2698: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 2425 mm
Width: 95.5 in
Height: 39.9 in
Height: 1014 mm
Weight: 1748 lb
Weight: 792.9 kg
Length: 951 mm
Length: 37.4 in
Capacity: 1.1 m³
Capacity: 1.4 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Cutting Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 0.7 in
Jaw Opening: 23.7 in
Jaw Opening: 602 mm
Clam Angle: 76 degrees
Interface Type: IT Coupler
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 2425 mm
Width: 95.5 in
Height: 39.9 in
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
מטעין אבק
420D420E430E
הצג עוד
מטעין אבק
420D420E430E
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
חלקים קשורים
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
בדוק מחיר
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
בדוק מחיר
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
בדוק מחיר
481-3671
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה