כניסה
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
מותג: Cat
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
מותג: Cat
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
יחידות מידה