ביתאביזרי שחיקה (GET)מערכות סיביות מדרגותלוחות מתאם סיביות של סיביות בדרגה321-4272: מתאם כנף
ביתאביזרי שחיקה (GET)מערכות סיביות מדרגותלוחות מתאם סיביות של סיביות בדרגה321-4272: מתאם כנף
321-4272: מתאם כנף

מתאם כנף

מותג: Cat

תמונות מוצר
321-4272: מתאם כנף
321-4272: מתאם כנף

מתאם כנף

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 321-4272

יחידות מידה

ארה"במטרי
חומר עמיד לשחיקה: אפשרות סטנדרטית
Position: Center
Hole Quantity: 9
Series: Rotating Bit
Bits Per Boards: 28
Length (mm): 1,212.0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in): 47.717
Material: Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 321-4272

מדרג מנוע

140 160 12K 14M 140M 160K 120M 140K 2 140K 120K 14M-3 14M3 120K 2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה