בית368-2610: 1219 mm (48 in)
בית368-2610: 1219 mm (48 in)
368-2610: 1219 mm (48 in)

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

מותג: Cat

תמונות מוצר
368-2610: 1219 mm (48 in)
368-2610: 1219 mm (48 in)
368-2610: 1219 mm (48 in)
368-2610: 1219 mm (48 in)
368-2610: 1219 mm (48 in)

Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 368-2610
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 368-2610

יחידות מידה

ארה"במטרי
Number Of Tine: 1
Fork Tine Thickness (in): 2
Fork Tine Height (mm): 829
Fork Tine Thickness (mm): 50
Overall Length (mm): 1,299
Number of Forks: 1
Fork Tine Height (in): 32.6
Fork Tine Weight (lb): 156.5
Fork Tine Weight (kg): 71
Machine Type: Compact Wheel Loader
Fork Tine Length (mm): 1,219
Fork Tine Width (in): 4
Fork Tine Length (in): 48
Material: Carbon Steel
Fork Tine Width (mm): 100
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 368-2610

מעמיס מסוג גלגל

907H 908H 906H

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה