Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
רישום
Caterpillar
מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
ביתציוד לסדנאותציוד אחר לסדנאותמוצרי סדנא אחרים426-1890: Nitrogen Pressure Regulator
ביתציוד לסדנאותציוד אחר לסדנאותמוצרי סדנא אחרים426-1890: Nitrogen Pressure Regulator
426-1890: Nitrogen Pressure Regulator

Cat® Nitrogen Pressure Regulator controls and stabilizes the nitrogen gas pressure in equipment systems ensuring optimal pressure levels

מותג: Cat

תמונות מוצר
426-1890: Nitrogen Pressure Regulator
426-1890: Nitrogen Pressure Regulator
426-1890: Nitrogen Pressure Regulator
426-1890: Nitrogen Pressure Regulator

Cat® Nitrogen Pressure Regulator controls and stabilizes the nitrogen gas pressure in equipment systems ensuring optimal pressure levels

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
תיאור של מק"ט 426-1890

The Nitrogen Pressure Regulator is responsible for managing the pressure of nitrogen gas within equipment systems. It adjusts and maintains a consistent pressure by regulating the flow of gas, ensuring that the pressure does not exceed and fall below the desired levels. This regulation is for maintaining the stability and efficiency of the equipment's operation. Maintaining the correct pressure ensures that the equipment operates smoothly, reducing the risk of component wear and potential failures.

Attributes:
• Incorporates an ergonomic adjustment knob for ease of use.
• Compatible with gas types including nitrogen, argon, and helium.
• Features a high-flow rate for rapid gas delivery and performance.
• Offers easy readability with a large, clear gauge face.

Applications:
The Nitrogen Pressure Regulator is utilized in equipment systems where nitrogen gas is used for cooling and pressurizing to manage and stabilize the pressure.

הצג עוד
מפרט למק"ט 426-1890

יחידות מידה

ארה"במטרי
Weight (kg): 2.63
Weight (lb): 5.798
Height (mm): 127.3
Height (in): 5.01
Width (mm): 177.3
Width (in): 6.98
Material: Stainless Steel
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה