ביתתוספות להרכבהדליים - מעמיס החלקה472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
ביתתוספות להרכבהדליים - מעמיס החלקה472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge

Used to load and carry large volumes of ultra-low density material in a variety of applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2546: 2185 mm (86 in), Bolt-On Cutting Edge

Used to load and carry large volumes of ultra-low density material in a variety of applications.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים קשורים
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

בדוק מחיר
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

בדוק מחיר
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

בדוק מחיר
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.

בדוק מחיר
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

בדוק מחיר
489-2001: BB121
489-2001: BB121

Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.

בדוק מחיר
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

בדוק מחיר
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

בדוק מחיר
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

בדוק מחיר
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
בדוק מחיר
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
בדוק מחיר
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
בדוק מחיר
489-2200
489-2200: MB250
בדוק מחיר
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
489-2001
489-2001: BB121
בדוק מחיר
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
493-2259
493-2259: BU118
בדוק מחיר
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה