ביתאביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףשיני כף475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
בית
אביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףשיני כף
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות

קצה שחיקה K100 לעבודות מאומצות

מותג: Cat

תמונות מוצר
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות
475-5500: קצה שחיקה לעבודות כבדות

קצה שחיקה K100 לעבודות מאומצות

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 475-5500
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 475-5500

יחידות מידה

ארה"במטרי
Rear Width (mm): 130
Rear Height (in): 4.37
Series: K Series
Size: K100
Overall Length (mm): 309
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 5.866
Overall Length (in): 12.165
Front Width (mm): 149
Rear Width (in): 5.118
Shape: Heavy Abrasion
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 111
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 475-5500

דוזר גלגלים

966H 972G II 972H 980H 966G II 980K 982M 980M 980G II

מחפר

325D L 324D L 330C L 330D L 345C

הצג עוד
חלקים קשורים
220-9090
220-9090: סע דרך ריטיינר
בדוק מחיר
475-5498
475-5498: K100 קצה דלי רחב
בדוק מחיר
475-5496
475-5496: קצה יתד כפול
בדוק מחיר
475-5497
475-5497: קצה לעבודות כלליות
בדוק מחיר
475-5494
475-5494: קצה חדירה פלוס
בדוק מחיר
475-5492
475-5492: 309 מ"מ LongK100 חוד נוסף
בדוק מחיר
475-5499
475-5499: קצה לחדירה מאומצת
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה