ביתתוספות להרכבהמפני שלג479-8099: 3.66 m (12 ft)
ביתתוספות להרכבהמפני שלג479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

מותג: Cat

תמונות מוצר
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)
479-8099: 3.66 m (12 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים קשורים
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

בדוק מחיר
546-4485: SR118
546-4485: SR118

Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

בדוק מחיר
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

בדוק מחיר
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

בדוק מחיר
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

בדוק מחיר
231-8601: CV119
231-8601: CV119

Vibratory action and dynamic force provides excellent compaction in a compact size.

בדוק מחיר
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge

Used to load and carry large volumes of ultra-low density material in a variety of applications.

בדוק מחיר
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire

Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

בדוק מחיר
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

בדוק מחיר
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire

Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

בדוק מחיר
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

בדוק מחיר
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
546-4485
546-4485: SR118
בדוק מחיר
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
בדוק מחיר
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
בדוק מחיר
231-8601
231-8601: CV119
בדוק מחיר
472-2548
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
בדוק מחיר
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
448-5660
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire
בדוק מחיר
493-2259
493-2259: BU118
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה