ביתתוספות להרכבהמפלסות שלג479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
בית
תוספות להרכבהמפלסות שלג
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

מותג: Cat

תמונות מוצר
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
דוזר גלגלים
938K938M924K926M930K930M
הצג עוד
דוזר גלגלים
938K938M924K926M930K930M
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 479-8108
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 479-8108

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

הצג עוד
מפרט למק"ט 479-8108

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Hydraulic Angling - Left/Right of Center: ±35 Degrees
Float: ±5 Degrees
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Type: Steel
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 479-8108

דוזר גלגלים

938K 938M 924K 926M 930K 930M

הצג עוד
חלקים קשורים
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
477-9891
477-9891: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
בדוק מחיר
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה