ביתתוספות להרכבהמפני שלג479-8115: 2.44 m (8 ft)
בית
תוספות להרכבהמפני שלג
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

מותג: Cat

תמונות מוצר
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)
479-8115: 2.44 m (8 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Working Width: 96 in
Working Width: 2438 mm
Weight: 1036.2 lb
Weight: 470 kg
Length: 1143 mm
Length: 45 in
Moldboard Height: 854 mm
Moldboard Height: 33.6 in
Overall Height: 994 mm
Overall Height: 39.1 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Trip Edge Type: Rubber With Trip Edge
Trip Edge Height: 119 mm
Trip Edge Height: 4.7 in
Trip Edge Quantity: 1
Overall Width: 2553 mm
Overall Width: 100.5 in
יחידות מידהארה"במטרי
Working Width: 96 in
Working Width: 2438 mm
Weight: 1036.2 lb
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
מטעין החלקה
257D277D297D297D2297D XHP287D297D2 XHP249D289D249D3299D XHP259D239D299D279D239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP226D3226D246D232D272D272D XHP236D232D3236D3242D262D272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
דוזר גלגלים
908K908M907K908906K907906M906
מעמיס מסוג גלגל
908M906H2908H2906M907H2907M
הצג עוד
מטעין החלקה
257D277D297D297D2297D XHP287D297D2 XHP249D289D249D3299D XHP259D239D299D279D239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP226D3226D246D232D272D272D XHP236D232D3236D3242D262D272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
חלקים קשורים
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
בדוק מחיר
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
בדוק מחיר
546-4485
546-4485: SR118
בדוק מחיר
231-8601
231-8601: CV119
בדוק מחיר
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
472-2548
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
בדוק מחיר
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
448-5660
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire
בדוק מחיר
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
בדוק מחיר
493-2259
493-2259: BU118
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה