בית488-4791: Two Wire Braid Compact Hose
בית488-4791: Two Wire Braid Compact Hose
488-4791: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

מותג: Cat

תמונות מוצר
488-4791: Two Wire Braid Compact Hose
488-4791: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 488-4791

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

הצג עוד
מפרט למק"ט 488-4791
Overall Length (mm): 360.0
Weight (kg): 0.394
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 488-4791

כף

BUCKET

מחפר

314E LCR 320E LRR 320E L 312E 313F 312E L 313F L 313F LGC 311F LRR

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה