ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים4F-6426: בורג
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
4F-6426: בורג
4F-6426: בורג

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
4F-6426: בורג
4F-6426: בורג
4F-6426: בורג
4F-6426: בורג
4F-6426: בורג

בורג ראש משושה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 4F-6426
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 4F-6426

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 7
Bolt Length (mm): 177.8
סוג בורג: ברגי ראש משושה
Grip Length (in): 4.75
אורך אחיזה (מ"מ): 120.65
חומר: פלדת פחמן,פלדה,סגסוגת אבץ
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 4F-6426

מנוע - סט גנרטורים

D398B

מנוע - תעשייתי

D353C D353E D353D D398 D398B G398

מוצרים ימיים

D398A D398B

טרקטור מסוג מסלול

951

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה