ביתתוספות להרכבהמלגזים538-3866: 1524 mm (60 in)
בית
תוספות להרכבהמלגזים
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)

For use in heavy duty applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)
538-3866: 1524 mm (60 in)

For use in heavy duty applications.

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Height: 1320 mm
Height: 52 in
Width: 2498 mm
Width: 98.3 in
Weight: 532 kg
Weight: 1172.9 lb
Tine Length: 60 in
Tine Length: 1524 mm
Tine Width: 5.9 in
Tine Width: 150 mm
Tine Height: 841 mm
Tine Height: 33.1 in
Tine Thickness: 3 in
Tine Thickness: 75 mm
Tine Weight: 168 kg
Tine Weight: 370.4 lb
Combined Weight: 962 kg
Combined Weight: 2120.8 lb
Overall Length: 2169 mm
Overall Length: 85.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
יחידות מידהארה"במטרי
Height: 1320 mm
Height: 52 in
Width: 2498 mm
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
מעמיס מסוג גלגל
930938926
דוזר גלגלים
938K938M926924K926M938930K924930M930
הצג עוד
מעמיס מסוג גלגל
930938926
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 538-3866
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 538-3866

Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

הצג עוד
מפרט למק"ט 538-3866

יחידות מידה

ארה"במטרי
Height: 1320 mm
Height: 52 in
Width: 2498 mm
Width: 98.3 in
Weight: 532 kg
Weight: 1172.9 lb
Tine Length: 60 in
Tine Length: 1524 mm
Tine Width: 5.9 in
Tine Width: 150 mm
Tine Height: 841 mm
Tine Height: 33.1 in
Tine Thickness: 3 in
Tine Thickness: 75 mm
Tine Weight: 168 kg
Tine Weight: 370.4 lb
Combined Weight: 962 kg
Combined Weight: 2120.8 lb
Overall Length: 2169 mm
Overall Length: 85.4 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 538-3866

מעמיס מסוג גלגל

930 938 926

דוזר גלגלים

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

הצג עוד
חלקים קשורים
417-4919
417-4919: 1.9 m3 (2.5 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
בדוק מחיר
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה