ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףמכלולי קצה בסיס563-0200: מכלל שפה
ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףמכלולי קצה בסיס563-0200: מכלל שפה
563-0200: מכלל שפה

36 mm x 1360 mm 5 x Cat® Advansys™ 80 Straight Base Edge Assembly

מותג: Cat

תמונות מוצר
563-0200: מכלל שפה
563-0200: מכלל שפה
563-0200: מכלל שפה
563-0200: מכלל שפה
563-0200: מכלל שפה

36 mm x 1360 mm 5 x Cat® Advansys™ 80 Straight Base Edge Assembly

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 563-0200

יחידות מידה

ארה"במטרי
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 290.0
Overall Adapter Spacing (in): 47.402
Overall Depth (in): 11.417
Series: Advansys
End Depth (in): 11.417
Overall Adapter Spacing (mm): 1,204.0
Overall Width (mm): 1,360.0
Overall Depth (mm): 290.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 80
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 48.268
Adapter Size: Advansys 80
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 53.543
Width Between Sidebars (mm): 1,226.0
Material: Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 563-0200

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה