ביתתוספות להרכבהדליים - מיני מחפר הידראולי (0 - 10T)586-5966: 920 mm (36 in)
בית
תוספות להרכבהדליים - מיני מחפר הידראולי (0 - 10T)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

מותג: Cat

תמונות מוצר
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)
586-5966: 920 mm (36 in)

Used for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all kinds of different soil types, up to heavy duty applications.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 920 mm
Width: 36.2 in
Capacity: 17.7 ft³
Capacity: 500 l
Weight: 842.2 lb
Weight: 382 kg
Base Edge Thickness: 30 mm
Base Edge Thickness: 1.2 in
Tip Radius: 1260 mm
Tip Radius: 49.6 in
Interface Type: S-50 Coupler
יחידות מידהארה"במטרי
Width: 920 mm
Width: 36.2 in
Capacity: 17.7 ft³
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 586-5966
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 586-5966

Nordic Digging Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for utility, trenching, general excavation, and backfilling in all soil types. Durable side wear plates for wear resistance in heavy duty applications. Features such as longer bucket floor length, shorter tip radius, and flat torque tube construction make them an optimal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

הצג עוד
מפרט למק"ט 586-5966

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width: 920 mm
Width: 36.2 in
Capacity: 17.7 ft³
Capacity: 500 l
Weight: 842.2 lb
Weight: 382 kg
Base Edge Thickness: 30 mm
Base Edge Thickness: 1.2 in
Tip Radius: 1260 mm
Tip Radius: 49.6 in
Interface Type: S-50 Coupler
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 586-5966

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

חלקים קשורים
570-7121
570-7121: TRS8, S50 / S50, 7-10 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
570-7124
570-7124: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 7-9 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
570-7120
570-7120: TRS8, S50 / S50, Grapple, 7-10 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
570-7125
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
576-1203
576-1203: S50 Pin Grabber LCS 10 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
576-1201
576-1201: S50 Pin Grabber LCS 8 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
576-1200
576-1200: S50 Pin Grabber 8 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
576-1202
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
בדוק מחיר
601-1133
601-1133: 720 mm (28 in)
בדוק מחיר
586-5959
586-5959: 950 mm (37 in)
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה