ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות לחץ גבוה618-9462: XT-6 ES Hose Assembly
בית
צינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותצינורות לחץ גבוה
618-9462: XT-6 ES Hose Assembly
618-9462: XT-6 ES Hose Assembly

XT-6 ES Hose

מותג: Cat

תמונות מוצר
618-9462: XT-6 ES Hose Assembly
618-9462: XT-6 ES Hose Assembly

XT-6 ES Hose

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 618-9462
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 618-9462

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

הצג עוד
מפרט למק"ט 618-9462
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 618-9462

כלי עבודה

QUICK COUPLER

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה