Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
רישום
Caterpillar
מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
ביתאביזרי שחיקה (GET)אביזרי שחיקה (GET) לשילוב מקדחי סלעמתאמי פטיש למטה-החור634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
ביתאביזרי שחיקה (GET)אביזרי שחיקה (GET) לשילוב מקדחי סלעמתאמי פטיש למטה-החור634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter

Cat® Mast Drill Sub Adapter allows for the secure attachment of drilling components, such as subs and stabilizers.

מותג: Cat

תמונות מוצר
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter
634-7222: 5.25" BECO, 6 -5/8" API Mast Drill Sub Adapter

Cat® Mast Drill Sub Adapter allows for the secure attachment of drilling components, such as subs and stabilizers.

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה