ביתחטיבת ההינעהינע סופיהינעים סופים6G-7213: נושא
בית
חטיבת ההינעהינע סופיהינעים סופים
6G-7213: נושא
6G-7213: נושא

Cat® Planetary Carrier

מותג: Cat

תמונות מוצר
6G-7213: נושא
6G-7213: נושא
6G-7213: נושא
6G-7213: נושא
6G-7213: נושא

Cat® Planetary Carrier

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 6G-7213
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 6G-7213

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 260
Overall Length (mm): 174.8
Outside Diameter (in): 10.236
Overall Length (in): 6.881
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Gray (Flake) Iron
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 6G-7213

מדרג מנוע

120K 120H ES 120H 120G 120 120 GC 135H 135H NA 120H NA 120K 2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה