ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול6Y-5243: מסב
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
6Y-5243: מסב
6Y-5243: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
6Y-5243: מסב
6Y-5243: מסב
6Y-5243: מסב
6Y-5243: מסב
6Y-5243: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
אנשים קנו גם
6Y-52436Y-5243
6Y-28386Y-2838
9W-79199W-7919
הצג את כל החלקים
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 6Y-5243
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 6Y-5243

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 213
Inside Diameter (in): 8.4
Outside Diameter (mm): 234
Outside Diameter (in): 9.22
Overall Length (mm): 100
Overall Length (in): 3.94
חומר: ברונזה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: לא
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 213
אורך כולל משוער (מ"מ): 100
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 234
חריץ פנימי: לא
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 6Y-5243

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה