Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה

אטם בוכנה Cat® עבור דיפרנציאל רכבת כוח והילוך משופע מפחית את הסיכון לזיהום, ושומר על שלמות רכבת הכוח

מותג: Cat

תמונות מוצר
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה
7D-6232: 5.394 אינץ 'קוטר פנימי אטם בוכנה

אטם בוכנה Cat® עבור דיפרנציאל רכבת כוח והילוך משופע מפחית את הסיכון לזיהום, ושומר על שלמות רכבת הכוח

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 7D-6232

יחידות מידה

ארה"במטרי
סוג אטם: טבעת D
חומר: NBR
תיאור חומר: גומי ניטריל (NBR) מסוגל לטמפרטורות שירות של -40 עד 100 מעלות צלזיוס ועמיד בפני שמני מזוט, בנזין, דלק דיזל דל גופרית במיוחד וחומרי סיכה. גומי ניטריל אינו מומלץ ליישומים הדורשים עמידות לביו-דיזל או לנוזל קירור.
קשיות (תומכה A): 90.0
כיוון חתך רוחב: קוטר חיצוני מעוקל
קוטר פנימי (מ"מ): 137.01
קוטר חוץ (מ"מ): 155.3
רוחב חתך רוחב (מ"מ): 5.59
גובה חתך רוחב (מ"מ): 9.14
צבע: שחור
הערות צבע: צבע טבעת ה-O בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה.
הערות: המידות והתיאורים הנתונים מיועדים להדגמה בלבד.
קוטר פנימי (אינץ'): 5.394
קוטר חיצוני (אינץ'): 6.114
רוחב חתך רוחב (אינץ'): 0.22
גובה חתך רוחב (אינץ'): 0.36
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7D-6232

גלגל טרקטור-גרד

627K LRC 627K 623K LRC 623K 621K

טרקטור גלגלים

621 615C 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 615 615C II 621R 621E 623G 621F 623H 623E 623F 611 621G 621H 621S

מגרד גלגלים

621E 621B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה