ביתאביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של כף והגנה על שפתקצוות חיתוך של כף7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של כף והגנה על שפתקצוות חיתוך של כף
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין

שפת חיתוך של 30 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין
7T-5963: שפת חיתוך צד ימין

שפת חיתוך של 30 מ"מ

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 7T-5963
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 7T-5963

יחידות מידה

ארה"במטרי
Hole Spacing (in): 5.709
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 30
Width (in): 14.173
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 360
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 1.181
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 145
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7T-5963

דוזר גלגלים

950B/950E 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 950L 950G II 950F II

הצג עוד
חלקים קשורים
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 בורג מחרשה באורך 85 מ"מ
בדוק מחיר
3K-9770
3K-9770: אום
בדוק מחיר
4K-0684
4K-0684: דסקית קשיחה בגודל 1 1/4 אינץ'
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה