ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל8E-4497: נעל זחל ראשית
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלנעלי זחל
8E-4497: נעל זחל ראשית
8E-4497: נעל זחל ראשית

נעל זחל ראשית (דו-זיזית)

מותג: Cat

תמונות מוצר
8E-4497: נעל זחל ראשית
8E-4497: נעל זחל ראשית
8E-4497: נעל זחל ראשית
8E-4497: נעל זחל ראשית
8E-4497: נעל זחל ראשית

נעל זחל ראשית (דו-זיזית)

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 8E-4497
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 8E-4497

יחידות מידה

ארה"במטרי
רוחב נעל (אינץ'): 21.654
סוג הנעל: דו-זיזית
גודל בורג (מ"מ): 3/4
שיפוע זחל (אינץ'): 8
גודל בורג (אינץ'): 3/4
שיפוע זחל (מ"מ): 203.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 44.45
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 134.85
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 158.73
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Shoe Section 1E Spec: 1E1792
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Plate Thickness (mm): 14.5
Master Bolt Thread: 0.75
Shoe Width (mm): 550
Plate Thickness (in): 0.571
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
UC System: HDXL,GD
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8E-4497

מטעין מסוג מסלול

963D 963B 963C 963 963K

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה