ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים8S-4752: בורג
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים8S-4752: בורג
8S-4752: בורג

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
8S-4752: בורג
8S-4752: בורג
8S-4752: בורג
8S-4752: בורג
8S-4752: בורג

בורג ראש משושה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 8S-4752

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 6
Bolt Length (mm): 152.4
סוג בורג: ברגי ראש משושה
Grip Length (in): 4.625
אורך אחיזה (מ"מ): 117.48
חומר: פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8S-4752

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה