ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oאטמי טבעת9X-7712: SEAL
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oאטמי טבעת
9X-7712: SEAL
9X-7712: SEAL

O-ring

מותג: Cat

תמונות מוצר
9X-7712: SEAL
9X-7712: SEAL
9X-7712: SEAL
9X-7712: SEAL
9X-7712: SEAL

O-ring

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 9X-7712
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 9X-7712

יחידות מידה

ארה"במטרי
חומר: גומי פלואורואלסטומר (FKM),FKM - פלואורואסטומר
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness: 90A
Material Description: FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Dash Size: 916
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 29.74
Cross Section Diameter (in): 0.116
Inside Diameter (in): 1.171
Cross Section Diameter (mm): 2.95
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 9X-7712

שילוב

470 465 460

מנוע - סט גנרטורים

PMG3516 C175-20 3516C 3516E G3520J 3512E 3512C G3516B G3520B G3508 3126B G3516 G3512

חופר עם גלגלים

M325C MH M330D

משחזר כבישים

RM-350B

מנוע - תעשייתי

SPP101 SPF743 3508C 3512E 3512C 3512B 3126 3126B C7 3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

מנשא כלים משולב

IT62G II IT62G IT62H IT38G II

COMBINE HARVESTER

460

מנוע - משאית

C7 3116 3126B 3126 3126E

מוצרים ימיים

3516C 3512C 3512C 3512E 3126B C280-12 C280-8 C7 3516C 3516E C18 GEN SE G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3520B 3516C 3516E

משאית מזבלה מפרקית

D400E II 740B D250E II D350E II 725 740 D400E II 735B 730 735 OEM 735 D300E II

טרקטור מסוג מסלול

DEUCE 30/30 D5N D6N

דוזר גלגלים

950G II 962H 950H 962K 938G II 962G II

מדחס ריצוף

CS-323C CB-534C CB-534B CB-535B CB-634 CB-634C CP-323C PS-200B PS-360B PS-150B PF-290B

ROTARY CUTTER

RC20

מרצף אספלט

AP-1000 AP-1000B AP-755 BG-260C

משאית מפרקית תת-קרקעית

AD30

מדרג מנוע

120H 135H 140M 140G

מוצרי יער

580B 570B 322C

מטעין מסוג מסלול

963C 953C

גנרטור

SR4 SR4B

צנרת

561N

משאית מחוץ לכביש

789G 789D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 785 793 798 785 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 793F AC 793F XQ 785G 797F 794 AC 785D 797B

מחפר

330D MH 328D LCR 329D L 324D M325D MH 330D LN 325C L 322C 325C FM 330D FM 325D L 330C LN 330C L 336D L 322C FM 330C 330C FM 330D 324D LN 330C MH M325D L MH 324D L 330D L 325C 325D 330D L 330D 324D LN 330C 325D L 325C 325D

מוצרי נפט

3126B 2016 3516C 3512E 3512C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה