OHIO CAT
אין תוצאות מומלצות

הוסף ציוד


רישום

OHIO CAT

הוסף ציוד

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
שם או מספר חלק
חזרהביתתוספות להרכבהמקדחים153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
חזרהבית
תוספות להרכבהמקדחים
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
Product Images
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit
153-4085: 305 mm (12 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

מותג: Cat

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
מידע בנושא אחריות
מידע בנושא אחריות

באופן כללי, האחריות לחלפים שנרכשו ב-http://Parts.Cat.Com היא למשך פרק זמן של 12 חודשים ממועד הפקת החשבונית, כפי שמוגדר באחריות המוגבלת של.Caterpillar האחריות לחלפים כוללת פגמים בחומרים ובאיכות העבודה לאורך כל תקופת האחריות לאחר הפעלתה. לקבלת פרטים נוספים בנושא האחריות, יש ליצור קשר עם נציג מקומי של Cat.
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
באופן כללי, האחריות לחלפים שנרכשו ב-http://Parts.Cat.Com היא למשך פרק זמן של 12 חודשים ממועד הפקת החשבונית, כפי שמוגדר באחריות המוגבלת של.Caterpillar האחריות לחלפים כוללת פגמים בחומרים ובאיכות העבודה לאורך כל תקופת האחריות לאחר הפעלתה. לקבלת פרטים נוספים בנושא האחריות, יש ליצור קשר עם נציג מקומי של Cat.
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
דיאגרמת חלקים עבור 153-4085
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 153-4085

Cat® Auger Bits equip Cat Augers for post hole auger applications, such as fencing, footings, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping jobs.

הצג עוד
אזהרה:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 153-4085

יחידות מידה

ארה"במטרי

Type: Standard Bit

Diameter (mm): 305

Diameter (in): 12

Type: Standard Bit

Overall Length: 1278 mm

Overall Length: 50.3 in

Weight: 101.4 lb

Weight: 46 kg

Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)

Number of Teeth: 4

הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 153-4085

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E2 CR 305.5E2 CR 306 303.5E 305E2 CR 307E2

AUGER

A41 A7 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11 A26

הצג עוד
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 153-4085
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 153-4085

Cat® Auger Bits equip Cat Augers for post hole auger applications, such as fencing, footings, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping jobs.

הצג עוד
אזהרה:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 153-4085

יחידות מידה

ארה"במטרי

Type: Standard Bit

Diameter (mm): 305

Diameter (in): 12

Type: Standard Bit

Overall Length: 1278 mm

Overall Length: 50.3 in

Weight: 101.4 lb

Weight: 46 kg

Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)

Number of Teeth: 4

הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 153-4085

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E2 CR 305.5E2 CR 306 303.5E 305E2 CR 307E2

AUGER

A41 A7 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11 A26

הצג עוד
חלקים קשורים
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
218-3178: A23, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
285-6115: 1829 mm (72 in)
285-6115: 1829 mm (72 in)

Cat® Utility Grapple Forks are designed to handle a wide variety of materials in a variety of operating conditions.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
264-9400: BR118
264-9400: BR118

Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

צור קשר עם המפיץ
בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה