חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
143.3 lb
Width
12.8 in
Overall Length
44.3 in
Overall Height
20.6 in
Interface Type
ISO Coupler
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
262.3 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.7 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
1.8 in
Excavator Class
5 Ton - 7 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
310.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
19.9 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
2 in
Excavator Class
7 Ton - 9 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
246.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.2 in
Overall Height
19.9 in
Pin Diameter
1.6 in
Excavator Class
3 Ton - 5 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
1 - 4 מתוך 4 תוצאות
1 - 4 מתוך 4 תוצאות