Zeppelin Power Norway

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
רישום
Zeppelin Power Norway
מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

מלאו את פרטי המס שלכם בכל עת, ממש כאן.
ביתאביזרי שחיקה (GET)פינות כפות ומגני פינותמגני פינת כף597-5672: ערכת מגן פינות מורחב (כמות 2)
ביתאביזרי שחיקה (GET)פינות כפות ומגני פינותמגני פינת כף597-5672: ערכת מגן פינות מורחב (כמות 2)
597-5672: ערכת מגן פינות מורחב (כמות 2)

מותג: Cat

תמונות מוצר
597-5672: ערכת מגן פינות מורחב (כמות 2)
597-5672: ערכת מגן פינות מורחב (כמות 2)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
פריטים כלולים

אין תוצאות זמינות.

2H-3793: 1 1/4''-7 אום נעילה משושה
2H-3793: 1 1/4''-7 אום נעילה משושהכמות: 4
511-1737: מגן פינה, יד ימין
511-1737: מגן פינה, יד ימיןכמות: 1
4K-0684: דסקית קשיחה בגודל 1 1/4 אינץ'
4K-0684: דסקית קשיחה בגודל 1 1/4 אינץ'כמות: 4
511-1738: משמר פינות, יד שמאל
511-1738: משמר פינות, יד שמאלכמות: 1
6V-8360: 1 1/4-7 חוט בורג מחרשה ארוך 115 מ"מ
6V-8360: 1 1/4-7 חוט בורג מחרשה ארוך 115 מ"מכמות: 4
מציג 1 עבור 5 מתוך 5
תיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 597-5672

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 597-5672

יחידות מידה

ארה"במטרי
Hole Spacing (in): 4.567
Attachment Method: Bolt-on
Hole Spacing (mm): 116.0
Hole Quantity: 2
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 597-5672

מזבלה של גרירת עומסים

R1700G R2900 XE R1700

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה