Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमCat Reman उत्पादकूलिंग सिस्टमवॉटर पंप0R-1008: पंप ग्रुप WTR
होमCat Reman उत्पादकूलिंग सिस्टमवॉटर पंप0R-1008: पंप ग्रुप WTR
0R-1008: पंप ग्रुप WTR

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड वॉटर पंप

ब्रांड:

Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

उत्पाद की छवियाँ
0R-1008: पंप ग्रुप WTR
0R-1008: पंप ग्रुप WTR

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड वॉटर पंप

ब्रांड:

Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

Cat जेनुअन पार्ट उपलब्ध
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 0R-1008 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 203.2
चौड़ाई (mm): 281.9
ऊंचाई (in): 8.0
लंबाई (mm): 332.7
लंबाई (in): 13.1
अधिक देखें
पार्ट नंबर 0R-1008 के लिए संगत मॉडल

औद्योगिक इंजन

3306

ट्रक इंजन

3306C

जेन सेट इंजन

3306B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें