होमहोज़ और ट्यूबकैप और प्लगप्लग127-0465: प्लग
होमहोज़ और ट्यूबकैप और प्लगप्लग127-0465: प्लग
127-0465: प्लग

Cat® Service Brake Purge Screw Plug enables the controlled release of trapped air or fluid from the brake system to maintain optimal performance

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
127-0465: प्लग
127-0465: प्लग
127-0465: प्लग
127-0465: प्लग

Cat® Service Brake Purge Screw Plug enables the controlled release of trapped air or fluid from the brake system to maintain optimal performance

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 127-0465 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Material: Carbon Steel,Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 127-0465 के लिए संगत मॉडल

टेलीहैंडलर

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

कॉम्पैक्ट व्हील लोडर

914K 914M 914G 910K 910M 914 910 914G2

एकीकृत टूलकैरियर

IT14G2 IT14G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें