Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर198-3897: स्पेसर
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर198-3897: स्पेसर
198-3897: स्पेसर

ब्रांड: Cat

fallback-image
198-3897: स्पेसर

ब्रांड: Cat

डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 198-3897 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक,स्ट्रक्चरल स्टील
Outside Diameter (in): 0.787
Outside Diameter (mm): 20.0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 11.0
Thickness (mm): 25.0
Coating: Mechanical Zinc
Thickness (in): 0.984
Inside Diameter (in): 0.433
अधिक देखें
पार्ट नंबर 198-3897 के लिए संगत मॉडल

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CS-563E

एक्स्कैवेटर

M325D MH M325D L MH

व्हील ट्रैक्टर

657G

ट्रक

797F

इंजन

3516E

समुद्री इंजन

3516E

व्हील लोडर

966H 962H 950H 972H 980H

व्हील स्क्रेपर

657G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें