होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू1T-0417: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू1T-0417: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
1T-0417: 12 पॉइंट हेड बोल्ट

12 पॉइंट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1T-0417: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
1T-0417: 12 पॉइंट हेड बोल्ट

12 पॉइंट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 1T-0417 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 1
फ़्लैंज व्यास (in): 0.56
Bolt Length (mm): 25.4
बोल्ट का प्रकार: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल
ग्रिप की लंबाई (in): 0.104
Grip Length (mm): 2.65
सामग्री: स्टील,कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1T-0417 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

SPF343

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

BG-230D AP-800D AP-800C BG-230

एक्स्कैवेटर

330-A 229 330 L 225 320N 330-A L 320-A L 215B 325-A FM L 320-A S 330-A L 215C 320-A N 325-A 235 325 L 322N 322-A LN 325-A L 322 LN 225B 320-A 219 320 L 322 L 215 322-A L 322-A N

ट्रैक-टाइप लोडर

977H

व्हील-टाइप स्किडर

518

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

977A

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627G 627H 627E 627F 637K 627K 627 637 627K LRC 637K 627 627G 627F 627B 627E 637 637K

व्हील - टाइप लोडर

980B 980

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें