Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मजोखिम274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मजोखिम274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म

Cat® 80 mm लंबा विस्फोट और रेडियो Product Link चेतावनी फ़िल्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म
274-4284: विस्फोट चेतावनी फ़िल्म

Cat® 80 mm लंबा विस्फोट और रेडियो Product Link चेतावनी फ़िल्म

ब्रांड: Cat

डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 274-4284 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (in): 1.01
लंबाई (mm): 80.0
मोटाई (मिलीमीटर): 0.25
वज़न (kg): 0.002
चौड़ाई (in): 0.94
चौड़ाई (mm): 40.0
Material: Polycarbonate Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 274-4284 के लिए संगत मॉडल

व्हील स्किडर

535D 545D 555D 525D

सामग्री हैंडलर

MH3250

सॉइल कॉम्पैक्टर

CP7 CS44B CS56B CS68B CP44B CP68B CP56B CS66B CS78B CS54B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

व्हील ट्रैक्टर

623G 623H 621K OEM 657G 621G 621H 627G 627H 631K 631G 637G 637K 651

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 613G 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

एस्‍फ़ॉल्‍ट कॉम्पैक्टर

CB10 CB8 CB7

इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल

7495 HF 7495

व्हील स्क्रेपर

637K

WIDE BODY TRUCK

707

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CS78B CS-44B CS-56B CS-68B CS54B CP54B CS7 CP-74B CS-54B CS-66B CS-78B CP76B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CS74B CP74B CP-54B CP7 CS68B CS56B CS-74B CS12 CS44B CS14 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP44B CP56B CP-44B

एक्स्कैवेटर

MH3295

खदान ट्रक

777E 773E

कॉम्पैक्टर

CCS7 CCS9

ऑफ़ हाइवे ट्रक

777E 777 773 798 AC 796 AC 794 AC 773GC 798

ट्रक

777D 773E 794 AC

एकीकृत टूलकैरियर

IT62H IT38H

व्हील लोडर

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 972M 972 972L 950M Z 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 928HZ 988GC 980GC 962H 986H 950H 924HZ 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 950 GC 972M XE 966M XE 980XE 924H 980H 980L 980K 972XE 980M 938H 966H 966L 930H 966K 966M 950 982 XE 982M

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें