होमग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्सबकेट रियर वियर प्लेट्स290-2817: प्लेट - वियर
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्सबकेट रियर वियर प्लेट्स290-2817: प्लेट - वियर
290-2817: प्लेट - वियर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
290-2817: प्लेट - वियर
290-2817: प्लेट - वियर
290-2817: प्लेट - वियर
290-2817: प्लेट - वियर
290-2817: प्लेट - वियर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 290-2817 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 12.0
Width (in): 5.335
Thickness (in): 0.472
Length (mm): 1,677.0
Width (mm): 135.5
Length (in): 66.024
Material: Boron Steel,Structural Steel,Abrasion Resistant Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 290-2817 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

325D L 324D L 330D L 336D L

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें