Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनव्हील310-6095: व्हील-रियर
होम
ड्राइवट्रेनव्हील
310-6095: व्हील-रियर
310-6095: व्हील-रियर

Cat® व्हील-रियर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
310-6095: व्हील-रियर
310-6095: व्हील-रियर
310-6095: व्हील-रियर
310-6095: व्हील-रियर
310-6095: व्हील-रियर

Cat® व्हील-रियर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
310-6095 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 310-6095 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: कास्‍ट आयरन
बाहर का व्यास (mm): 762.0
अंदर का व्यास (mm): 314.0
लंबाई (mm): 838.6
बाहर का व्यास (in): 30.0
अंदर का व्यास (in): 12.362
लंबाई (in): 33.015
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें
पार्ट नंबर 310-6095 के लिए संगत मॉडल

ऑफ़-हाइवे ट्रक

775G 773G 773G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 775 773

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
बाहर का व्यास (in)
अंदर का व्यास (in)
लंबाई (in)
विवरण
310-6095
यह पार्ट:
310-6095: व्हील-रियर

30.0

12.362

33.015

Cat® व्हील-रियर

20R-4225
यह पार्ट:
20R-4225: व्हील असेंबली

Cat Reman Rear Wheel (773G/775G Off-Highway Truck)

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें