होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक शू369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक शू369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर

SystemOne™ ट्रैक शू मास्टर (एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र, ट्रैपेज़्वाइडल)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर

SystemOne™ ट्रैक शू मास्टर (एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र, ट्रैपेज़्वाइडल)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 369-4573 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
जूते की चौड़ाई (in): 18.11
जूते का प्रकार: एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र, सेंटर पंच्ड
जूते की चौड़ाई (mm): 460.0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 54.51
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 167.4
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 167.4
Hole Type: Square
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Shoe Section 1E Spec: 1E1729
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Plate Thickness (mm): 15
Master Bolt Thread: 0.75
Plate Thickness (in): 0.591
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: ABRASION
अधिक देखें
पार्ट नंबर 369-4573 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
जूते की चौड़ाई (in)
Bolt Hole Diameter (in)
Plate Thickness (in)
विवरण
369-4573
यह पार्ट:
369-4573: शू-ट्रैक मास्‍टर

18.11

0.906

0.591

SystemOne™ ट्रैक शू मास्टर (एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र, ट्रैपेज़्वाइडल)

292-6380
यह पार्ट:
292-6380: 550 डबल ग्राउज़र ट्रैक मास्टर शू

21.654

0.906

0.571

ट्रैक के लिए Cat® ट्रैक मास्टर शू विशेष धागों पर पकड़ और स्थिरता को बढ़ाता है, आंदोलन और नियंत्रण में सहायता करता है

369-4575
यह पार्ट:
369-4575: शू-ट्रैक मास्‍टर

31.496

0.906

0.571

ट्रैक शू मास्टर (डबल ग्राउज़र)

संबधित पार्ट्स
254-4473: मास्टर ट्रैक शू
254-4473: मास्टर ट्रैक शू

SystemOne™ ट्रैक शू मास्टर (एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र)

कीमतें जांचें
254-4473
254-4473: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें