Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मनिर्देशात्मक389-5919: पहचान फ़िल्म
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नफ़िल्मनिर्देशात्मक389-5919: पहचान फ़िल्म
389-5919: पहचान फ़िल्म

Cat® हाइड्रोलिक फ़िल्टर के लिए पहचान फ़िल्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
389-5919: पहचान फ़िल्म
389-5919: पहचान फ़िल्म
389-5919: पहचान फ़िल्म
389-5919: पहचान फ़िल्म
389-5919: पहचान फ़िल्म

Cat® हाइड्रोलिक फ़िल्टर के लिए पहचान फ़िल्म

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 389-5919 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 80.0
सामग्री: लचीली आयरन कास्टिंग
बाहरी व्यास (in): 12.09
मोटाई (in): 1.57
थ्रेड: 3/4 - 16 - 2B
वज़न (kg): 0.002
चौड़ाई (mm): 40.0
अधिक देखें
पार्ट नंबर 389-5919 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

PL61

एक्स्कैवेटर

349 GC 395 MH3295 352 374 350 3101 355 350 OEM

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6K2 XL D6K2 D6 XE D4 D6 D9 GC D7 D6T D6K2 LGP D6K D6XE D10

ट्रैक लोडर

973D 973K 963K 963 973

आर्टिक्यूलेटेड ट्रक

730 EJECTOR 725 730 735

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें