Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज असेंबली466-3070: बेस एज असेंबली
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज असेंबली466-3070: बेस एज असेंबली
466-3070: बेस एज असेंबली

K-सीरीज़ बेस एज असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
466-3070: बेस एज असेंबली
466-3070: बेस एज असेंबली
466-3070: बेस एज असेंबली
466-3070: बेस एज असेंबली
466-3070: बेस एज असेंबली

K-सीरीज़ बेस एज असेंबली

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 466-3070 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 421.0
Overall Depth (in): 16.575
Series: K Series
End Depth (in): 16.575
Overall Width (mm): 2,442.0
Overall Depth (mm): 421.0
Edge Assembly Type: Conversion
Size: K150
Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 86.614
Adapter Size: K150
Adapter Quantity: 6
Overall Width (in): 96.142
Width Between Sidebars (mm): 2,200.0
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 466-3070 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें