Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण चुनें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली541-7182: होज़
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटहोज़ असेंबली
541-7182: होज़
541-7182: होज़

हाई प्रेशर हाइड्रॉलिक सक्शन होज़

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
उत्पाद की छवियाँ
541-7182: होज़
541-7182: होज़
541-7182: होज़
541-7182: होज़
541-7182: होज़

हाई प्रेशर हाइड्रॉलिक सक्शन होज़

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
541-7182 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 541-7182 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रेशर की क्षमता (psi): 5,600.0
Bulk Unit of Measure: CM
अंदर का व्यास (in): 4.0
अंदर का व्यास (mm): 101.6
डैश का आकार (in): -64
बाहर का व्यास (in): 4.63
बाहर का व्यास (mm): 117.5
वर्किंग प्रेशर (kPa): 1,400.0
वर्किंग प्रेशर (psi): 203.0
ऑपरेटिंग तापमान: -40°C से 135°C
सामग्री: रबर
ऐप्लिकेशन: पेट्रोलियम आधारित फ़्लुइड
SAE: SAE 100R4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 541-7182 के लिए संगत मॉडल

ऑफ़-हाइवे ट्रक

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

विस्तारित खनन उत्पाद

6020 6020B 7495 7495 HF

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें