साइन इन करें
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
ब्रांड: Cat
Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil
ब्रांड: Cat
Cat®Stor ओ-रिंग सील (SAE 1-1/16-12) (लाइन ग्रुप, इंजन)
1 1/16-12" STOR कनेक्टर एंड के लिए Cat® रबर ओ-रिंग सील
1 5/16-12" STOR कनेक्टर एंड के लिए Cat® रबर ओ-रिंग सील
1/16-12" STOR कनेक्टर के सिरे के लिए Cat® ओ-रिंग सील
Cat®Stor ओ-रिंग सील (SAE 1-5/16-12) (लाइन ग्रुप, रेडिएटर ग्रुप)
हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.