Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमइंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन के अन्य कंपोनेंट8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
होमइंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन के अन्य कंपोनेंट8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग

कनेक्टिंग रॉड बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग
8N-8223: 0.76 मिलीमीटर अंडरसाइज़ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग

कनेक्टिंग रॉड बियरिंग

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 8N-8223 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 88.9
चौड़ाई (mm): 55.88
ऊंचाई (in): 3.5
लंबाई (mm): 91.44
लंबाई (in): 3.6
Material: Steel Backed Aluminum Bearing,Steel Backed Copper-Lead Bearing
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8N-8223 के लिए संगत मॉडल

व्हील स्किडर

525 515 528 545 518C 530B 528B

सॉइल कॉम्पैक्टर

815B 815F

चरखी

528 57H 56H 57 56 55

ट्रक इंजन

3306 1673C G3306 3306C 3306B

व्हील डोज़र

814B 814F

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D6D SR D6G2 LGP D6H II D4H III D5H XL D4H D4E D6F SR D5B D5H D5E D6E SR D6D D6R D6E D6G D6H D7R D7F D6G SR D7G D7H D6G2 XL D4H XL D4E SR

मोटर ग्रेडर

120G 160H ES 12H NA 140H 140G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

व्हील स्क्रेपर

611 621E 637E 637D 627F 639D 627B 627E 615C

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CB-534

एक्स्कैवेटर

330 L E300B 350-A 330B L 330B LN 330-A L 330 LN 350-A L 350 L 330-A L 235 330-A 235B 235C 235D 330-A LN EL300B 330B

समुद्री इंजन

D330C 3306B D333C 3304 3306 3304B

ट्रैक लोडर

963 973 941 973C 951C 951B 941B

ट्रैक फिसलने वाला

D5HTSK II D4HTSK III 527 517

व्हील लोडर

972G 950B 950E 920 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 936F 970F

जनरेटर सेट

3306B

पाइप लेयर

572R 561D 572G 571G

व्हील ट्रैक्टर

615 611 615C II 621S 615C 627B 627E 627F

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

816B 816F

जनरेटर

SR4

बुलडोज़र

7SU 6SU 7S LGP 4S 6 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 4A

रिपर स्कारिफायर

12G 140G 130G

लोड हॉल डंप

R1300G

हाइड्रोलिक नियंत्रण

48 163 143 153 141 140

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D

औद्योगिक इंजन

C7.1 3306B 3304 3306 D333C 3304B D330C

आरा

D5 977 963 951 955 7 6 5 4

जेन सेट इंजन

3304B 3306B 3306 3304

आर्टिक्यूलेटेड ट्रक

D30D D250E II D300E D300D D250E D25D D350D D300E II

इंजन - मशीन

3304 3306

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें