Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन9R-8663: लिंकेज पिन 55 MM x 338 MM (2.17" x 13.31")
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन9R-8663: लिंकेज पिन 55 MM x 338 MM (2.17" x 13.31")
9R-8663: लिंकेज पिन 55 MM x 338 MM (2.17" x 13.31")

लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9R-8663: लिंकेज पिन 55 MM x 338 MM (2.17" x 13.31")
9R-8663: लिंकेज पिन 55 MM x 338 MM (2.17" x 13.31")

लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 9R-8663 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
पिन का प्रकार: स्ट्रेट पिन
सामग्री: स्टील
प्लेटिंग: अनप्लेटेड
पिन व्यास (mm): 55.0
पिन व्यास (in): 2.17
लंबाई (mm): 338.0
लंबाई (in): 13.31
रिमूवल ऐड / फ़ीचर: कोई पुलर होल नहीं
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9R-8663 के लिए संगत मॉडल

बैकहो लोडर

424D 424B 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428B 416B 428C 438B 424B HD

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें